Collier de serrage acier zingué brillant 07850-112250
- Forces de traction de la bande élevées pour une forme compacte
- Liaison solidaire
- Une taille unique pour différents diamètres
- Montage simple et rapide avec des outils courants
- Réutilisable
Sales unit
€5.19
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Collier de serrage
DIN
DIN 3017-1
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué brillant
S=Épaisseur
1
B1
14,5
Couple de serrage en Nm
5,5 +0,5
Largeur de bande
B
(mm)
12
Plage de serrage
D
(mm)
230-250
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
Bande et boîtier en acier (W1).
Vis en acier.
Vis en acier.
Finition
Bande et corps zingués brillants (bande zinguée à partir de D=32-50).
Vis zinguée brillante, passivée bleu.
Vis zinguée brillante, passivée bleu.
Nota
Les colliers de serrage conformes à la norme DIN 3017 partie 1 de forme A sont des colliers de serrage multi-usages offrant une très grande plage de serrage pour la fixation de tuyaux lisses.
Éprouvés grâce à des forces de traction de la bande élevées pour une largeur de bande réduite et un poids faible. Grâce aux bords arrondis et sans bavures de la bande, le tuyau n'est pas endommagé.
Forme de la tête de vis : hexagonale SW 7 avec fente et empreinte cruciforme intégrées.
Éprouvés grâce à des forces de traction de la bande élevées pour une largeur de bande réduite et un poids faible. Grâce aux bords arrondis et sans bavures de la bande, le tuyau n'est pas endommagé.
Forme de la tête de vis : hexagonale SW 7 avec fente et empreinte cruciforme intégrées.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.