FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier à ressort 1.1200.
Finition
Zingué.
Nota
Grâce à des pinces à ressort, les objets cylindriques tels que les tubes, les tuyaux flexibles et les outils peuvent être maintenus en place par la tension du ressort. Elles permettent de verrouiller et de retirer rapidement des objets cylindriques.

La pince à ressort peut être fixée à la base à l’aide de vis ou de rivets aveugles.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté