FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Crochet pour élingue ronde
Modèle 1
pour anses circulaires
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
revêtement plastique.
Coloris du corps de base
brun
FT=charge admissible kg
6000
B
133
B1
76
B2
40
Classe de résistance
8
L
223
S
36
S1
40
S2
36
T
59,5
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
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 8. Revêtement en plastique.
Nota
Crochet à élingue pour accrochage rapide d'accessoires d'élingage textiles, tels que sangles de levage ou anses circulaires. Le crochet à élingue est muni d'un robuste cliquet de sécurité forgé. Pour préserver les accessoires d'élingage textiles, tous les bords sont soigneusement arrondis.

La couleur du crochet à élingue correspond au code couleur en vigueur pour les charges admissibles en ce qui concerne les accessoires d'élingage textiles.

Les crochets à élingue sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Plage de température
de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté