Crochet pour élingue ronde pour anses circulaires acier rouge revêtement plastique. 07796-805000
- Pour un accrochage rapide des accessoires d'élingage textiles
- Équipé de cliquets de sécurité stables
- Coloris en fonction de la charge admissible des accessoires d'élingage textiles
- Résistance à la charge jusqu'à 10 000 kg
- Avec homologation et poinçon H de la BG
Unité de vente
€209.46
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Crochet pour élingue ronde
Modèle 1
pour anses circulaires
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
revêtement plastique.
Coloris
du corps de base
rouge
FT=charge admissible kg
5000
B
133
B1
76
B2
40
Classe de résistance
8
L
223
S
36
S1
40
S2
36
T
59,5
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
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 8. Revêtement en plastique.
Nota
Crochet à élingue pour accrochage rapide d'accessoires d'élingage textiles, tels que sangles de levage ou anses circulaires. Le crochet à élingue est muni d'un robuste cliquet de sécurité forgé. Pour préserver les accessoires d'élingage textiles, tous les bords sont soigneusement arrondis.
La couleur du crochet à élingue correspond au code couleur en vigueur pour les charges admissibles en ce qui concerne les accessoires d'élingage textiles.
Les crochets à élingue sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
La couleur du crochet à élingue correspond au code couleur en vigueur pour les charges admissibles en ce qui concerne les accessoires d'élingage textiles.
Les crochets à élingue sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Plage de température
de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.