FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Crochet à émerillon
Modèle 1
avec palier
Forme
A
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
revêtement plastique.
FT=charge admissible kg
10000
A
62
B
62
Classe de résistance
10
D
24
L
320
L1
58
S
38
S1
50
pour chaîne mm
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
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 10. Revêtement en plastique, rouge.
Nota
Équipé d'un palier lisse mobile. Ne convient pas pour les rotations avec charge.

Lorsque la charge est soulevée, le crochet de sécurité se verrouille automatiquement sur la face arrière du crochet de charge. Le déverrouillage ne peut se faire que manuellement.

En position verrouillée, le crochet de charge reste en place même en l'absence de charge.

Les crochets à émerillon sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Plage de température
de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté