{"product":{"productId":"agid.18611","price":20.39,"name":"Crochet de charge avec chape, forme B, classe 10"},"currency":"EUR"}
- Résistance à la charge jusqu'à 10 000 kg
- Avec homologation et poinçon H de la BG
- Cliquet de sécurité à fermeture automatique
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 10. Revêtement en plastique, rouge.
Cliquet de sécurité forgé, zingué.
Cliquet de sécurité forgé, zingué.
Nota
Crochet de charge avec cliquet de sécurité forgé.
Les crochets de charge sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Les crochets de charge sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Plage de température
de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.