FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Mousqueton
DIN
DIN 5299
Forme
C
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
galvanisée
B=Largeur
4
D=diamètre
6
FT=charge admissible kg
50
L=Longueur
40
B1
7
D1
11
D2
4
Taille
40X4
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
Acier de traitement.
Finition
électrozingué.
Nota
Notre mousqueton DIN 5299 en acier de forme C, qui répond aux normes les plus strictes, est un composant essentiel dans la construction mécanique. Fabriqué conformément à la norme DIN, il constitue une solution de raccordement fiable pour diverses applications dans la construction de machines et d'installations. Sa structure en acier garantit une grande résistance et longévité, tandis que sa forme spéciale en C permet une manipulation aisée. Ce mousqueton polyvalent offre une capacité de charge qui répond aux besoins des environnements exigeants.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought