EN
Choose your language
Désignation
Mousqueton
DIN
DIN 5299
Forme
C
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
galvanisée
B=Largeur
5
D=diamètre
9
FT=charge admissible kg
120
L=Longueur
60
B1
8
D1
17
D2
6
Taille
60X6
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
Acier de traitement.
Finition
électrozingué.
Nota
Notre mousqueton DIN 5299 en acier de forme C, qui répond aux normes les plus strictes, est un composant essentiel dans la construction mécanique. Fabriqué conformément à la norme DIN, il constitue une solution de raccordement fiable pour diverses applications dans la construction de machines et d'installations. Sa structure en acier garantit une grande résistance et longévité, tandis que sa forme spéciale en C permet une manipulation aisée. Ce mousqueton polyvalent offre une capacité de charge qui répond aux besoins des environnements exigeants.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought