FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Insert Taraudé
Finition 1
plein
Matière du corps de base
acier
D2=Filetage
M16x1,5
Démontage Foret Ø
13,5
Démontage Profondeur de perçage
4,8
L Longueur
16
Montage Foret Ø
14,8
Montage Profondeur min. du taraudage
18,5
Montage Taraudage
M16x1,5
Montage Ø chamfrein +0,25
16,3
RoHS
true

Description

Matière
Acier.
Finition
Passivé.
Nota
Les filets rapportés sont un moyen rapide et économique pour restaurer des taraudages grippés, arrachés ou endommagés. Cela permet également de restaurer le taraudage des produits de haute qualité.
Les inserts taraudés peuvent être utilisés dans différents matériaux comme les pièces en alliage léger ou en fonte.
Tolérance dimensionnelle admissible : pour les filetages énumérés ci - après, la classe de tolérance moyenne est applicable, c’est à dire 6g.
Autres dimensions : ± 0,25 mm.

Les filets rapportés pleins sont utilisés lorsque les pièces à usiner présentent un perçage trop important des trous taraudés ou lorsque les distances de perçage non respectées doivent à nouveau être retravaillées.

Renseignements techniques, voir le mode d‘emploi pour les inserts taraudés.
Avantages
- Montage rapide et facile. - Les clavettes sont utilisées au montage et servent de frein en rotation après leur mise en place. - En dehors de l’outil de montage, aucun autre outil spécial n’est nécessaire.
Indication de dessin
1) Clavette d’arrêt
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté