{"product":{"productId":"agid.4214","price":26.01,"name":"INSERT TARAUDÉ PLEIN ACIER, M18x1,5"},"currency":"EUR"}
Insert Taraudé
plein
acier
- Pour une utilisation avec des trous taraudés présentant un perçage trop important ou des distances de perçage non respectées
- Permettent de réutiliser ou de réparer des taraudages endommagés
- Adaptés à divers matériaux
- Montage plus facile et plus rapide.
- En dehors de l’outil de montage, aucun autre outil spécial n’est nécessaire
Unité de vente
26,01 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Insert Taraudé
Finition 1
plein
Matière du corps de base
acier
D2=Filetage
M18x1,5
Démontage
Foret
Ø
15,5
Démontage
Profondeur
de perçage
4,8
L
Longueur
18
Montage
Foret Ø
16,8
Montage
Profondeur min.
du taraudage
20,5
Montage
Taraudage
M18x1,5
Montage
Ø chamfrein
+0,25
18,3
RoHS
true
Description
Matière
Acier.
Finition
Passivé.
Nota
Les filets rapportés sont un moyen rapide et économique pour restaurer des taraudages grippés, arrachés ou endommagés. Cela permet également de restaurer le taraudage des produits de haute qualité.
Les inserts taraudés peuvent être utilisés dans différents matériaux comme les pièces en alliage léger ou en fonte.
Tolérance dimensionnelle admissible : pour les filetages énumérés ci - après, la classe de tolérance moyenne est applicable, c’est à dire 6g.
Autres dimensions : ± 0,25 mm.
Les filets rapportés pleins sont utilisés lorsque les pièces à usiner présentent un perçage trop important des trous taraudés ou lorsque les distances de perçage non respectées doivent à nouveau être retravaillées.
Renseignements techniques, voir le mode d‘emploi pour les inserts taraudés.
Les inserts taraudés peuvent être utilisés dans différents matériaux comme les pièces en alliage léger ou en fonte.
Tolérance dimensionnelle admissible : pour les filetages énumérés ci - après, la classe de tolérance moyenne est applicable, c’est à dire 6g.
Autres dimensions : ± 0,25 mm.
Les filets rapportés pleins sont utilisés lorsque les pièces à usiner présentent un perçage trop important des trous taraudés ou lorsque les distances de perçage non respectées doivent à nouveau être retravaillées.
Renseignements techniques, voir le mode d‘emploi pour les inserts taraudés.
Avantages
- Montage rapide et facile. - Les clavettes sont utilisées au montage et servent de frein en rotation après leur mise en place. - En dehors de l’outil de montage, aucun autre outil spécial n’est nécessaire.
Indication de dessin
1) Clavette d’arrêt
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.