FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Insert Taraudé
Type de filetage
taraudage et filetage
Finition 1
autobloquant
Finition 2
renforcé
Matière du corps de base
acier inoxydable
Surface corps
passivé
D1=Taraudage
M6
D2=Filetage
M12x1,25
Démontage Foret Ø
9,5
Démontage Profondeur de perçage
4,8
L Longueur
12
L1 Longueur
6
Montage Foret Ø
10,8
Montage Profondeur min. du taraudage
14,5
Montage Taraudage
M12x1,25
Montage Ø chamfrein +0,25
12,3
RoHS
true

Description

Matière
Inox.
Finition
Passivé.
Nota
Les filets rapportés sont un moyen rapide et économique pour restaurer des taraudages grippés, arrachés ou endommagés. Cela permet également de restaurer le taraudage des produits de haute qualité.
Les inserts taraudés peuvent être utilisés dans différents matériaux comme les pièces en alliage léger ou en fonte.
Les inserts taraudés d’un diamètre supérieur à M6 sont équipés de 4 clavettes d’arrêt au lieu de 2.
Tolérance dimensionnelle admissible :
pour les filets énumérés ci - après, la classe de tolérance moyenne est applicable, c’est à dire 6H pour les taraudages et 6g pour les filetages.
Autres dimensions : ±0,25 mm.

Renseignements techniques, voir le mode d‘emploi pour les inserts taraudés.
Avantages
- Montage rapide et facile. - Les clavettes sont utilisées au montage et servent de frein en rotation après leur mise en place. - En dehors de l’outil de montage, aucun autre outil spécial n’est nécessaire.
Indication de dessin
1) Clavette d’arrêt
2) Partie autobloquante du taraudage
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté