{"product":{"productId":"agid.4224","price":11.53,"name":"INSERT TARAUDÉ AUTOBLOQUANT, RENFORCÉ,TARAUDAGE ET FILETAGE, M05 M10X1,25,ACIER INOX. PASSIVÉ"},"currency":"EUR"}
Insert Taraudé
autobloquant
acier inoxydable
passivé
- Permettent de réutiliser ou de réparer des taraudages endommagés
- Adaptés à divers matériaux
- Montage plus facile et plus rapide.
- En dehors de l’outil de montage, aucun autre outil spécial n’est nécessaire
Unité de vente
€11.53
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Insert Taraudé
Type de filetage
taraudage et filetage
Finition 1
autobloquant
Finition 2
renforcé
Matière du corps de base
acier inoxydable
Surface
corps
passivé
D1=Taraudage
M5
D2=Filetage
M10x1,25
Démontage
Foret
Ø
7,5
Démontage
Profondeur
de perçage
4,8
L
Longueur
10
L1
Longueur
5
Montage
Foret Ø
8,8
Montage
Profondeur min.
du taraudage
12,5
Montage
Taraudage
M10x1,25
Montage
Ø chamfrein
+0,25
10,3
RoHS
true
Description
Matière
Inox.
Finition
Passivé.
Nota
Les filets rapportés sont un moyen rapide et économique pour restaurer des taraudages grippés, arrachés ou endommagés. Cela permet également de restaurer le taraudage des produits de haute qualité.
Les inserts taraudés peuvent être utilisés dans différents matériaux comme les pièces en alliage léger ou en fonte.
Les inserts taraudés d’un diamètre supérieur à M6 sont équipés de 4 clavettes d’arrêt au lieu de 2.
Tolérance dimensionnelle admissible :
pour les filets énumérés ci - après, la classe de tolérance moyenne est applicable, c’est à dire 6H pour les taraudages et 6g pour les filetages.
Autres dimensions : ±0,25 mm.
Renseignements techniques, voir le mode d‘emploi pour les inserts taraudés.
Les inserts taraudés peuvent être utilisés dans différents matériaux comme les pièces en alliage léger ou en fonte.
Les inserts taraudés d’un diamètre supérieur à M6 sont équipés de 4 clavettes d’arrêt au lieu de 2.
Tolérance dimensionnelle admissible :
pour les filets énumérés ci - après, la classe de tolérance moyenne est applicable, c’est à dire 6H pour les taraudages et 6g pour les filetages.
Autres dimensions : ±0,25 mm.
Renseignements techniques, voir le mode d‘emploi pour les inserts taraudés.
Avantages
- Montage rapide et facile. - Les clavettes sont utilisées au montage et servent de frein en rotation après leur mise en place. - En dehors de l’outil de montage, aucun autre outil spécial n’est nécessaire.
Indication de dessin
1) Clavette d’arrêt
2) Partie autobloquante du taraudage
2) Partie autobloquante du taraudage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.