FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Insert Taraudé
Finition 1
renforcé
Matière du corps de base
acier
D1=Taraudage
M8
D2=Filetage
M14x1,5
Démontage Foret Ø
11,5
Démontage Profondeur de perçage
4,8
L Longueur
14
Montage Foret Ø
12,8
Montage Profondeur min. du taraudage
16,5
Montage Taraudage
M14x1,5
Montage Ø chamfrein +0,25
14,3
RoHS
true

Description

Matière
Acier ou Inox.
Finition
Passivé.
Nota
Les filets rapportés sont un moyen rapide et économique pour restaurer des taraudages grippés, arrachés ou endommagés. Cela permet également de restaurer le taraudage des produits de haute qualité.
Les inserts taraudés peuvent être utilisés dans différents matériaux comme les pièces en alliage léger ou en fonte. Les inserts taraudés d’un diamètre supérieur à M6 sont équipés de 4 clavettes d‘arrêt au lieu de 2.
Tolérance dimensionnelle admissible : pour les filets énumérés ci - après, la classe de tolérance moyenne est applicable, c’est à dire 6H pour les taraudages et 6g pour les filetages. Autres dimensions : ± 0,25 mm.

Avec les filets rapportés renforcés, nous proposons là une version dont la section est élevée et permet son utilisation pour des applications avec des sollicitations élevées.

Renseignements techniques, voir le mode d‘emploi pour les inserts taraudés.
Avantages
- Montage facile et rapide.
- L'insert est fixé à l'aide de clavettes, ce qui empêche toute rotation due à des torsions ou à des vibrations.
- Aucun outil spécial n'est nécessaire en dehors de l'outil de montage.
Indication de dessin
1) Clavette d’arrêt
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté