{"product":{"productId":"agid.4209","price":8.53,"name":"INSERT TARAUDÉ RENFORCÉ, ACIER,M10x1,25, M16x1,5"},"currency":"EUR"}
Insert Taraudé
renforcé
acier
- Section plus solide pour les inserts soumis à des contraintes plus importantes
- Permettent de réutiliser ou de réparer des taraudages endommagés
- Adaptés à divers matériaux
- Montage plus facile et plus rapide
- En dehors de l’outil de montage, aucun autre outil spécial n’est nécessaire
Unité de vente
€ 8,53
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Insert Taraudé
Finition 1
renforcé
Matière du corps de base
acier
D1=Taraudage
M10x1,25
D2=Filetage
M16x1,5
Démontage
Foret
Ø
13,5
Démontage
Profondeur
de perçage
4,8
L
Longueur
16
Montage
Foret Ø
14,8
Montage
Profondeur min.
du taraudage
18,5
Montage
Taraudage
M16x1,5
Montage
Ø chamfrein
+0,25
16,3
RoHS
true
Description
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Passivé.
Nota
Les filets rapportés sont un moyen rapide et économique pour restaurer des taraudages grippés, arrachés ou endommagés. Cela permet également de restaurer le taraudage des produits de haute qualité.
Les inserts taraudés peuvent être utilisés dans différents matériaux comme les pièces en alliage léger ou en fonte. Les inserts taraudés d’un diamètre supérieur à M6 sont équipés de 4 clavettes d‘arrêt au lieu de 2.
Tolérance dimensionnelle admissible : pour les filets énumérés ci - après, la classe de tolérance moyenne est applicable, c’est à dire 6H pour les taraudages et 6g pour les filetages. Autres dimensions : ± 0,25 mm.
Avec les filets rapportés renforcés, nous proposons là une version dont la section est élevée et permet son utilisation pour des applications avec des sollicitations élevées.
Renseignements techniques, voir le mode d‘emploi pour les inserts taraudés.
Les inserts taraudés peuvent être utilisés dans différents matériaux comme les pièces en alliage léger ou en fonte. Les inserts taraudés d’un diamètre supérieur à M6 sont équipés de 4 clavettes d‘arrêt au lieu de 2.
Tolérance dimensionnelle admissible : pour les filets énumérés ci - après, la classe de tolérance moyenne est applicable, c’est à dire 6H pour les taraudages et 6g pour les filetages. Autres dimensions : ± 0,25 mm.
Avec les filets rapportés renforcés, nous proposons là une version dont la section est élevée et permet son utilisation pour des applications avec des sollicitations élevées.
Renseignements techniques, voir le mode d‘emploi pour les inserts taraudés.
Avantages
- Montage facile et rapide.
- L'insert est fixé à l'aide de clavettes, ce qui empêche toute rotation due à des torsions ou à des vibrations.
- Aucun outil spécial n'est nécessaire en dehors de l'outil de montage.
- L'insert est fixé à l'aide de clavettes, ce qui empêche toute rotation due à des torsions ou à des vibrations.
- Aucun outil spécial n'est nécessaire en dehors de l'outil de montage.
Indication de dessin
1) Clavette d’arrêt
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.