{"product":{"productId":"agid.16566","price":17.07,"name":"OUTIL D INSTALLATION MANUEL, M03, L=46,ACIER ZINGUE"},"currency":"EUR"}
Outil D Installation
manuel
acier
zingué
- Accessoires pour inserts filetés autotaraudants avec fente de coupe
Unité de vente
€17.07
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Outil D Installation
Finition 1
manuel
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
zingué
D1=Taraudage
M3
Couples de vissage
Valeurs indicatives en Nm
2,5
L
Longueur
46
RoHS
true
S
1/4
SW
5,5
Description
Matière
Acier.
Finition
Outil de montage manuel, zingué.
Outil de montage pour machine, bruni.
Outil de montage pour machine, bruni.
Nota
Le vissage manuel s'effectue avec l'outil de montage manuel et une visseuse électrique, un cliquet, une douille, etc. Le montage mécanique s'effectue avec un outil de montage mécanique sur les machines à fileter.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.