FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Outil D Installation
Finition 1
manuel
Matière du corps de base
acier
Surface corps
zingué
D1=Taraudage
M8
Couples de vissage Valeurs indicatives en Nm
28
L Longueur
72
RoHS
true
S
1/4
SW
13

Description

Matière
Acier.
Finition
Outil de montage manuel, zingué.
Outil de montage pour machine, bruni.
Nota
Le vissage manuel s'effectue avec l'outil de montage manuel et une visseuse électrique, un cliquet, une douille, etc. Le montage mécanique s'effectue avec un outil de montage mécanique sur les machines à fileter.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté