FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Outil D Installation
Finition 1
pour machine
Matière du corps de base
acier
Surface corps
bruni
D1=Taraudage
M3
D2=Diamètre extérieur
8
Couples de vissage Valeurs indicatives en Nm
2,5
D3
18
L Longueur
80
RoHS
true
S
6
Valeurs indicatives de vitesse de rotation pour les alliages légers en 1/min
650 - 900

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Outil de montage manuel, zingué.
Outil de montage pour machine, bruni.
Nota
Le vissage manuel s'effectue avec l'outil de montage manuel et une visseuse électrique, un cliquet, une douille, etc. Le montage mécanique s'effectue avec un outil de montage mécanique sur les machines à fileter.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté