{"product":{"productId":"agid.14671","price":43.3,"name":"OUTIL D INSTALLATION ACIER"},"currency":"EUR"}
Outil D Installation
acier
- Accessoires pour inserts filetés pleins
Unité de vente
€ 43,30
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Outil D Installation
Matière du corps de base
acier
D2=
convient au filetage
M10x1,25
Démontage
Foret
Ø
9,5
Démontage
Profondeur
de perçage
4,8
Montage
Foret Ø
10,8
Montage
Profondeur min.
du taraudage
14,5
Montage
Taraudage
M10x1,25
Montage
Ø chamfrein
+0,25
12,3
RoHS
true
Description
Matière, Finition
Acier bruni.
Nota
Outil pour le montage de la clavette.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.