FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Inserts à picots et inserts lisses
Forme
K
Finition 1
rond
Finition 2
avec trou fraisé
Matière du corps de base
POM
Couleur du corps de base
blanc
D2=Diamètre
20
L3=hauteur
12
D4
6,6
D5
11
Mode de fixation
trou fraisé
T
7,6

Description

Matière, Finition
Forme K : insert en POM blanc.
Nota
Les inserts à picots et inserts sont utilisés pour le montage sur des broches de serrage, des systèmes de préhension, des dispositifs de bridage, des mors de serrage et des supports à bille oscillante. L'utilisation des inserts à picots permet de transmettre des couples élevés et des efforts supérieurs à la moyenne également pour des matériaux durs et en cas de défauts de surface.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté