{"product":{"productId":"agid.4009","price":11.81,"name":"PLAQUE DE SUPPORT ROND CARBURE, STRIÉ,D=12,7, S=3,2"},"currency":"EUR"}
Plaque De Support
rond
carbure
- Pour collage ou soudage
- Version appui 4 points ou à stries
Unité de vente
€11.81
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Plaque De Support
Finition 1
rond
Finition 2
strié
Matière du corps de base
carbure
D=diamètre extérieur
12,7
S=Épaisseur
3,2
B
3
RoHS
true
Description
Matière
Carbure.
Finition
Fritté.
Nota
Les plaques d’appui en carbure existent en appui 4 points ou à picots. Elles peuvent se coller, par ex. sur des plaques de base en fonte grise.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.