Plaque de support ronde carbure 07112-214
- Pour collage ou soudage
- Version appui 4 points ou à stries
Unité de vente
€21.19
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque de support
Modèle 1
ronde
Modèle 2
picots fins
Matériau
du corps de base
carbure
D=diamètre extérieur
19,05
S=Épaisseur
3,2
B
2,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Carbure.
Finition
Fritté.
Nota
Les plaques d’appui en carbure existent en appui 4 points ou à picots. Elles peuvent se coller, par ex. sur des plaques de base en fonte grise.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.