Insert à picots Appuis en dents de scie acier à outils trempé et bruni 07115-10-12122
Unité de vente
22,48 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Insert à picots
Modèle 1
Appuis en dents de scie
Modèle 2
carré
Forme
B
Matériau
du corps de base
acier à outils
Surface
du corps de base
trempé et bruni
B=Longueur/Largeur
12
D=Filetage
8
H=Hauteur
12
Pour=Pour vis
M4
D1
4,5
H1
4,06
Picots
fins
Type de fixation
trou fraisé
X
2,3x45°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Les inserts à picots et inserts conviennent au montage dans des bras de serrage, des dispositifs de préhension, des dispositifs de bridage et des mors de serrage. L’utilisation d’inserts à picots permet de transmettre des couples très élevés et des forces de serrage supérieures à la moyenne, même en présence de matériaux durs et d’irrégularités de surface.
Matière
Acier à outils.
Finition
Traité, bruni.
Indication de dessin
Forme B : cunéiformes
Accessoire
04575 Crampon plaqueur.
04578 Crampon plaqueur.
04485 Crampon plaqueur avec tête d’appui.
07159 Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage jusqu’à la tête DIN 912.
07160 Vis à tête cylindrique à six pans creux, tête basse DIN 6912.
07161 Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN EN ISO 4762 élargie, acier ou inox.
04578 Crampon plaqueur.
04485 Crampon plaqueur avec tête d’appui.
07159 Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage jusqu’à la tête DIN 912.
07160 Vis à tête cylindrique à six pans creux, tête basse DIN 6912.
07161 Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN EN ISO 4762 élargie, acier ou inox.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.