{"product":{"productId":"agid.4025","price":30.45,"name":"Inserts à picots réglables, forme B"},"currency":"EUR"}
- Pour montage dans les bras de serrage, dispositifs de bridage, mors de serrage, supports à bille oscillante
- Ajustement précis à l'opération de serrage grâce au filetage continu
- Trempé ou carbure
Description
Matière
Acier à outils trempé ou carbure.
Nota
Le filetage continu permet un réglage fin. Les picots en carbure sont montés brasés.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.