FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Insert à picots
Modèle 1
Embout six pans femelle
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
carbure
A=Longueur de filetage
12
C=largeur de clé
17
G=Filetage
M10
B
7,5
D
12,7
Picots
fins
Type de fixation
filetage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Vis à tête hexagonale de classe de résistance 10.9.
Picots en carbure, dureté 72-74 HRC.
Finition
Bruni.
Nota
Les picots en carbure sont montés brasés.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought