FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Kit de réparation
Modèle 1
HELICOIL®
Matériau du corps de base
acier inoxydable
G=Insert fileté
M6
Longueur des inserts une fois montés en mm
6 / 9 / 12
Nombre d’ inserts filetés en pièces
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
Inserts filetés en inox 1.4301.

Finition
vert.
Nota
Les inserts filetés HeliCoil®plus sont un outil indispensable pour toute entreprise de transformation des métaux et tout atelier de réparation.
Les taraudages arrachés, grippés ou trop percés peuvent retrouver leur diamètre d’origine en quelques minutes seulement.
Techniquement irréprochables et d’une durabilité illimitée, résistants aux influences corrosives et aux contraintes thermiques. Ils permettent également de remettre en état des produits onéreux.
La qualité supérieure de leur surface garantit une limite d’élasticité optimale ainsi qu’une force de précontrainte plus élevée des vis haute résistance.
Les inserts filetés HeliCoil®plus sont également parfaitement adaptés aux filetages soumis à des mouvements dans toutes les pièces en métal léger et en fonte. Les instructions de montage et les filetages sont fournis dans le coffret.

Coffrets
Composés d’inserts filetés M5 à M12, tous disponibles en trois longueurs de filetage différentes, d’un foret hélicoïdal (uniquement pour les inserts M5 - M10), d’un foret manuel spécial, d’une broche de montage et d’un brise-tenon.

Kits de réparation
Composés d’inserts filetés d’une seule taille, tous disponibles en trois longueurs de filetage différentes, d’un foret hélicoïdal, d’un foret manuel spécial, d’une broche de montage et d’un brise-tenon.
Sur demande
Autres dimensions d’inserts filetés et d’outils de montage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté