Threaded insert Helicoil® stainless steel green 07645-0421
- Pour la réparation de filetages endommagés
- Pour raccords vissés haute résistance dans des matériaux à faible résistance au cisaillement
- Résistants aux facteurs de corrosion et aux sollicitations thermiques
- Haute qualité de surface
- Contenant différents inserts filetés
Sales unit
€1.09
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Threaded insert
Version 1
Helicoil®
Version 2
with spigot
DIN
DIN 8140
Main
material
stainless steel
Main
colour
green
G=Thread
M4
L=Length
3,7
W=Windungszahl
3,7
Core
drill Ø
4,2
D
min. - max.
5,05-5,25
Einbau
Mindest-Kernlochtiefe
7,8
Insert length
assembled
mm
4
Installation
Outer Ø
locating thread
4,91
Installation
min. thread depth
with chamfer
7,8
Installation
tapping hole
Ø
4,15-4,29
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
Inox 1.4301.
Finition
vert.
Nota
Les inserts filetés HeliCoil®plus sont des outils indispensables pour toute entreprise de transformation des métaux et tout atelier de réparation.
Les taraudages arrachés, grippés ou trop percés peuvent retrouver leur diamètre d’origine en quelques minutes seulement.
Techniquement irréprochables et d’une durabilité illimitée, résistants aux influences corrosives et aux contraintes thermiques. Ils permettent également de remettre en état des produits onéreux.
La qualité supérieure de leur surface garantit une limite d’élasticité optimale ainsi qu’une force de précontrainte plus élevée des vis haute résistance.
Les inserts filetés HeliCoil®plus sont également parfaitement adaptés aux filetages soumis à des mouvements dans toutes les pièces en métal léger et en fonte.
T correspond à la distance entre l’insert fileté et la surface de coupe et représente entre 0,25 et 0,5 du pas de vis.
Les valeurs de contrôle des inserts filetés non montés sont L et D.
Les taraudages arrachés, grippés ou trop percés peuvent retrouver leur diamètre d’origine en quelques minutes seulement.
Techniquement irréprochables et d’une durabilité illimitée, résistants aux influences corrosives et aux contraintes thermiques. Ils permettent également de remettre en état des produits onéreux.
La qualité supérieure de leur surface garantit une limite d’élasticité optimale ainsi qu’une force de précontrainte plus élevée des vis haute résistance.
Les inserts filetés HeliCoil®plus sont également parfaitement adaptés aux filetages soumis à des mouvements dans toutes les pièces en métal léger et en fonte.
T correspond à la distance entre l’insert fileté et la surface de coupe et représente entre 0,25 et 0,5 du pas de vis.
Les valeurs de contrôle des inserts filetés non montés sont L et D.
Sur demande
Other dimensions.
Drawing reference
1) Drive pin
2) Notch
3) Wire cross-section
2) Notch
3) Wire cross-section
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.