Insert fileté HELICOIL® acier inoxydable vert 07645-1021
- Pour la réparation de filetages endommagés
- Pour raccords vissés haute résistance dans des matériaux à faible résistance au cisaillement
- Résistants aux facteurs de corrosion et aux sollicitations thermiques
- Haute qualité de surface
- Contenant différents inserts filetés
Unité de vente
€1.81
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Insert fileté
Modèle 1
HELICOIL®
Modèle 2
avec téton
DIN
DIN 8140
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Coloris
du corps de base
vert
G=Filetage
M10
G=Insert fileté
M10
L=Longueur
5
-
5
D
min. - max.
12,1-12,5
Longueur des inserts
une fois montés en mm
10
Montage
Ø foret
10,5
Profondeur minimale de l’avant-trou
de montage
17,3
Profondeur minimale du filetage
de montage
avec découpe
17,3
Ø de l’
avant-trou taraudé
de montage
10,32-10,56
Ø extérieur de
montage du
filetage de fixation
11,95
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
Inox 1.4301.
Finition
vert.
Nota
Les inserts filetés HeliCoil®plus sont des outils indispensables pour toute entreprise de transformation des métaux et tout atelier de réparation.
Les taraudages arrachés, grippés ou trop percés peuvent retrouver leur diamètre d’origine en quelques minutes seulement.
Techniquement irréprochables et d’une durabilité illimitée, résistants aux influences corrosives et aux contraintes thermiques. Ils permettent également de remettre en état des produits onéreux.
La qualité supérieure de leur surface garantit une limite d’élasticité optimale ainsi qu’une force de précontrainte plus élevée des vis haute résistance.
Les inserts filetés HeliCoil®plus sont également parfaitement adaptés aux filetages soumis à des mouvements dans toutes les pièces en métal léger et en fonte.
T correspond à la distance entre l’insert fileté et la surface de coupe et représente entre 0,25 et 0,5 du pas de vis.
Les valeurs de contrôle des inserts filetés non montés sont L et D.
Les taraudages arrachés, grippés ou trop percés peuvent retrouver leur diamètre d’origine en quelques minutes seulement.
Techniquement irréprochables et d’une durabilité illimitée, résistants aux influences corrosives et aux contraintes thermiques. Ils permettent également de remettre en état des produits onéreux.
La qualité supérieure de leur surface garantit une limite d’élasticité optimale ainsi qu’une force de précontrainte plus élevée des vis haute résistance.
Les inserts filetés HeliCoil®plus sont également parfaitement adaptés aux filetages soumis à des mouvements dans toutes les pièces en métal léger et en fonte.
T correspond à la distance entre l’insert fileté et la surface de coupe et représente entre 0,25 et 0,5 du pas de vis.
Les valeurs de contrôle des inserts filetés non montés sont L et D.
Sur demande
Autres dimensions.
Indication de dessin
1) Tenon d’entraînement
2) Encoche
3) Section du fil
2) Encoche
3) Section du fil
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.