Insert fileté autotaraudant acier 07653-051
- Pour la fabrication de raccords vissés haute résistance dans des matériaux à faible résistance au cisaillement
- Garantissent un ancrage sûr et fixe dans le support
- Idéaux pour les matériaux plus difficilement entaillables
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
€0.83
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Insert fileté
Modèle 1
autotaraudant
Modèle 2
avec trou de coupe
Matériau
du corps de base
acier
D1=Taraudage
M5
D2=Diamètre extérieur
8
D1
M5
Longueur
L
10
P
1
R min.
pour la fonte
2,4
R min.
pour les matières plastiques
2
R min.
pour les métaux légers
1,6
T
min.
13
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Acier cémenté, zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Inserts filetés autotaraudants pour la fabrication de raccords vissés haute résistance, résistant à l'usure et aux vibrations dans des matériaux à faible résistance au cisaillement, comme par ex. l'aluminium et les alliages aluminium, le laiton, le bronze, la fonte, les duroplastiques et les thermoplastiques.
Les inserts présentent une forme conique à l'extrémité inférieure et possèdent trois trous de coupe. Ils coupent eux-mêmes leur filetage lors du vissage dans un trou. Cela permet de garantir un ancrage sûr et fixe dans le support.
Filetage D1 selon ISO 6H.
Les inserts filetés à trous de coupe sont conçus pour les matériaux plus difficilement entaillables. La paroi épaisse permet d'absorber plus de force lors de l’enlèvement de copeaux qui de plus est réparti sur trois trous de coupe.
Les inserts présentent une forme conique à l'extrémité inférieure et possèdent trois trous de coupe. Ils coupent eux-mêmes leur filetage lors du vissage dans un trou. Cela permet de garantir un ancrage sûr et fixe dans le support.
Filetage D1 selon ISO 6H.
Les inserts filetés à trous de coupe sont conçus pour les matériaux plus difficilement entaillables. La paroi épaisse permet d'absorber plus de force lors de l’enlèvement de copeaux qui de plus est réparti sur trois trous de coupe.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.