FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Insert fileté
Modèle 1
autobloquant
Modèle 2
avec téton
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Coloris du corps de base
rouge
G=Filetage
M3
L=Longueur
3
-
5,8-7,2
Code acier
1.4301
D min. - max.
3,6-4,35
Longueur des inserts une fois montés en mm
4,5
Montage Ø foret
3,2
Profondeur minimale de l’avant-trou de montage
6,75
Profondeur minimale du filetage de montage avec découpe
6,25
Ø de l’ avant-trou taraudé de montage
3,11-3,22
Ø extérieur de montage du filetage de fixation
3,65
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
Inox 1.4301.

Finition
Rouge.
Nota
Les inserts filetés en fil métallique sont des outils indispensables pour toute entreprise de métallurgie et tout atelier de réparation.
Les taraudages arrachés, grippés ou trop percés peuvent retrouver leur diamètre d’origine en quelques minutes seulement.
Techniquement irréprochables et d’une durabilité illimitée, ils résistent aux agents corrosifs et aux contraintes thermiques. Ils permettent également de remettre en état les rebuts de produits onéreux.
Grâce à leur qualité de surface exceptionnelle, ils garantissent une limite d’élasticité optimale ainsi qu’une force de précontrainte plus élevée pour les vis haute résistance.

Les inserts filetés autobloquants sont adaptés en cas de secousses, de vibrations ou de mouvements. Grâce à leur spire de forme polygonale, ils bloquent les flancs de la vis vissée.

T correspond à la distance entre l’insert fileté et la surface de séparation et est comprise entre 0,25 et 0,5 du pas du filetage.

Le nombre de spires W indique le nombre de spires de l’insert fileté avant son montage.

Les cotes de contrôle des inserts filetés non montés sont W et D.
Indication de dessin
1) Tenon d’entraînement
2) Encoche
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté