{"product":{"productId":"agid.17140","price":0.99,"name":"LARDON PLAT BASCULANT D=M08 B=11,6ACIER, AVEC LAME RESSORT"},"currency":"EUR"}
Lardon Plat
basculant
acier
zingué
- Peut être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants
- Le ressort permet une fixation à l'endroit que vous souhaitez dans la rainure du profilé
- Montage facile, peuvent être engagés par le dessus
Unité de vente
€0.99
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Lardon Plat
Finition 1
basculant
Finition 2
avec lame ressort
Type de produit
pour profilé aluminium de type B
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
zingué
B=Largeur
11,6
D=Filetage
M8
H=Hauteur
4,6
L=Longueur
16
B1
7,9
H1
8,8
H2
1
Largeur
de la
rainure
8
R
3
RoHS
true
UNSPSC Code
31161502
Description
Matière
Acier.
Finition
Zingué.
Nota
Le tasseau est inséré dans la rainure du profilé et peut donc être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants. Grâce au ressort, il est possible de fixer le tasseau à l'endroit que vous souhaitez dans la rainure du profilé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.