{"product":{"productId":"agid.17137","price":0.62,"name":"Tasseau basculant avec rebord, type I"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Le tasseau est inséré dans la rainure du profilé et peut donc être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants. Grâce à la bille montée sur ressort, il est possible de fixer le tasseau à l'endroit que vous souhaitez dans la rainure du profilé. Le rebord centre le tasseau dans la rainure du profilé, garantissant ainsi toujours une surface d'appui optimale.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.