FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Lardon plat
Finition 1
basculant
Type de produit
pour profilé aluminium de type B
Matière du corps de base
acier
Surface corps
zingué
B=Largeur
11,6
D=Filetage
M5
H=Hauteur
4,6
L=Longueur
16
B1
7,9
H2
1
Largeur de la rainure
8
RoHS
true

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Le tasseau est inséré dans la rainure du profilé et peut donc être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté