FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Lardon plat
Forme
A
Modèle 1
twist-in
Type de produit
pour profilé aluminium de type I
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
B=Largeur
10,5
D=Filetage
M5
H=Hauteur
6,3
L=Longueur
17
H1
1
H2
0,7
Largeur de rainure
6

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Le tasseau est inséré dans la rainure du profilé et peut donc être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants. Grâce à la bille montée sur ressort, il est possible de fixer le tasseau à l'endroit que vous souhaitez dans la rainure du profilé.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté