FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Tasseau Oblique
Type de produit
pour rainure en Té
Matière du corps de base
acier de traitement
Surface corps
bruni
B=Largeur
28
D=Filetage
M10
H=Hauteur
20
B1
17,5
H1
10
Largeur de la rainure
18
RoHS
true

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 8, bruni.
Nota
Les tasseaux obliques peuvent être engagés dans la rainure par le dessus. Ils peuvent surtout être utilisés pour les rainures en T longues ou lorsque l'environnement de la table de machine-outils ne permet pas d'introduire les boulons en T ou les tasseaux classiques.
Utilisation
Engager le tasseau dans la rainure, le faire pivoter de 90°, vérifier son calage dans la rainure.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté