Écrou pour rainure en T acier de traitement traité (noir) 07060-10
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
€1.97
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou
Modèle 1
pour rainure en T
DIN
DIN 508
Type de produit
pour rainure en Té
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
traité (noir)
B=Largeur
18
D=Filetage
M10
H=Hauteur
14
L=Longueur
18
B1
11,6
Classe de résistance
10
H1
7
Largeur de rainure
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement, classe de résistance 10, EN AW-7075 ou inox 1.4571.
Finition
Acier traité (noir).
Aluminium et inox polis.
Aluminium et inox polis.
Nota
Les écrous pour rainures en T en aluminium sont pourvus d’inserts filetés en acier.
Résistance du modèle en inox :
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Résistance du modèle en inox :
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.