Écrou pour rainure en T acier de traitement traité (noir) 07060-121
- Version : acier ou Inox
Sales unit
3,15 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Nut
Version 1
for T-slot
DIN
DIN 508
Product type
for T-slot
Main
material
QT steel
Surface finish
body
tempered (black)
B=Width
25
D=Thread
M12
H=Height
18
L=Length
25
B1
15,6
Grade
10
H1
9
Slot
width
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
Acier de traitement, classe de résistance 10, EN AW-7075 ou inox 1.4571.
Finition
Acier traité (noir).
Aluminium et inox polis.
Aluminium et inox polis.
Nota
Les écrous pour rainures en T en aluminium sont pourvus d’inserts filetés en acier.
Résistance du modèle en inox :
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Résistance du modèle en inox :
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.