Nut for T-slot stainless steel A4 bright 07060-812
- Version : acier ou Inox
Sales unit
€10.19
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Écrou
Modèle 1
pour rainure en T
DIN
DIN 508
Type de produit
pour rainure en Té
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A4
Surface
du corps de base
naturel
B=Largeur
22
D=Filetage
M12
H=Hauteur
16
L=Longueur
22
B1
13,6
Code acier
1.4571
H1
8
Largeur de rainure
14
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
Acier de traitement, classe de résistance 10, EN AW-7075 ou inox 1.4571.
Finition
Acier traité (noir).
Aluminium et inox polis.
Aluminium et inox polis.
Nota
Les écrous pour rainures en T en aluminium sont pourvus d’inserts filetés en acier.
Résistance du modèle en inox :
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Résistance du modèle en inox :
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.