Écrou pour rainure en T aluminium naturel 07060-208
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
€14.88
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou
Modèle 1
pour rainure en T
DIN
DIN 508
Type de produit
pour rainure en Té
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
acier
B=Largeur
18
D=Filetage
M8
H=Hauteur
14
L=Longueur
18
B1
11,6
Code acier
EN AW-7075
H1
7
Largeur de rainure
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
Acier de traitement, classe de résistance 10, EN AW-7075 ou inox 1.4571.
Finition
Acier traité (noir).
Aluminium et inox polis.
Aluminium et inox polis.
Nota
Les écrous pour rainures en T en aluminium sont pourvus d’inserts filetés en acier.
Résistance du modèle en inox :
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Résistance du modèle en inox :
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.