EN
Choose your language
Designation
T-Slot key
Product type
for T-slot
Main material
QT steel
B=Width
54
H=Height
44
L=Length
54
B1
35,5
H1
22
Slot width
36
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
Acier de traitement ou Inox 1.4305.

Nota
Ces ébauches permettent de fabriquer de manière économique des écrous destinés aux rainures en T présentant un filetage non standard.

Les vis traitées peuvent présenter une surface foncée, voire noire, en raison du procédé de traitement thermique. Cela est lié à des raisons techniques et ne constitue pas un défaut de qualité.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought