FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Tasseau pour rainure en T
Type de produit
pour rainure en Té
Matériau du corps de base
acier inoxydable
B=Largeur
22
H=Hauteur
16
L=Longueur
22
B1
13,5
Code acier
1.4305
H1
8
Largeur de rainure
14
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
Acier de traitement ou Inox 1.4305.

Nota
Ces ébauches permettent de fabriquer de manière économique des écrous destinés aux rainures en T présentant un filetage non standard.

Les vis traitées peuvent présenter une surface foncée, voire noire, en raison du procédé de traitement thermique. Cela est lié à des raisons techniques et ne constitue pas un défaut de qualité.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought