Bouton moleté de serrage à couple constant thermoplastique gris foncé RAL 7021 07125-206
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Le couple est réglé à l'aide d'une vis d'arrêt
Sales unit
€45.12
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Torque knurled knob
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
26
D=Thread
M6
H=Height
27
T=thread depth
6
Colour
Cap
black grey RAL 7021
D2
18
D3
23
D4
16
H1
10,5
Size
2
Thread type
internal thread
Torque
Nm
0,1 - 0,3
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
Thermoplastique, gris foncé.
Insert en acier.
Insert en acier.
Finition
Insert bruni.
Nota
Le couple requis se règle par l’intermédiaire d'une vis. Dès que le couple est atteint, le bouton moleté patine.
Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
Indication de dessin
1) Vis pour le réglage du couple
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.