Bouton moleté de serrage à couple constant thermoplastique gris foncé RAL 7021 07125-308
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Le couple est réglé à l'aide d'une vis d'arrêt
Unité de vente
€49.85
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton moleté de serrage à couple constant
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
34
D=Filetage
M8
H=Hauteur
37,5
T=profondeur de filetage
14
Coloris
du couvercle
gris foncé RAL 7021
Couple
Nm
0,1 - 0,3
D2
22
D3
31
D4
20
H1
14,5
Taille
3
Type de filetage
taraudage
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
Thermoplastique, gris foncé.
Insert en acier.
Insert en acier.
Finition
Insert bruni.
Nota
Le couple requis se règle par l’intermédiaire d'une vis. Dès que le couple est atteint, le bouton moleté patine.
Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
Indication de dessin
1) Vis pour le réglage du couple
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.