FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée dynamométrique
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier
D=Filetage
M6
Couple Nm
0,1 - 0,25
D1
10
D2
26
D3
20
H1
2
H2
26
H3
8
Taille
1
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
Poignée et vis d'arrêt en aluminium.
Insert en acier 5.8.
Finition
Poignée et vis d'arrêt anodisées.
Douille brunie.
Nota
Le couple requis est réglé par le bouton de réglage gradué. Le réglage peut être sécurisé par une vis de blocage fixée latéralement. Lors de l'utilisation de la poignée dynamométrique, un clique audible indique que le couple requis est atteint. Le couple de desserrage est plus important que le couple de serrage, de sorte que la poignée dynamométrique puisse ensuite être dévissée sans problème.

La version taraudée est débouchante de sorte que la poignée dynamométrique puisse aussi être utilisée sur des tiges filetées.

Précision du couple réglé ± 5 %.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté