{"product":{"productId":"agid.4045","price":238.33,"name":"VIS DYNAMOMÉTRIQUE À GORGE D=M10X45ACIER DE DÉCOLLETAGE"},"currency":"EUR"}
Vis Dynamométrique
à gorge
acier de décolletage
- Couple réglable à l'aide d'une vis sans tête
- Moletage antidérapant pour une bonne prise en main
Unité de vente
238,33 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis Dynamométrique
Finition 1
à gorge
Matière du corps de base
acier de décolletage
D=Filetage
M10
L=longueur de filetage
45
D1
25
D2
7,7
D3
4,5
F1
(N)
40
F2
(N)
550
L1
20
L2
8
L3
5
RoHS
true
Description
Matière
Acier de décolletage.
Finition
Bruni.
Nota
Le couple requis se règle par l’intermédiaire de deux vis. Dès que le couple est atteint, le bouton moleté patine. Le réglage de la force de serrage est réalisée à l'aide des vis se trouvant dans la tête.
Forces
F1 = Pression de sortie minimale
F2 = Pression de sortie maximale
F2 = Pression de sortie maximale
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.