{"product":{"productId":"agid.4054","price":153.09,"name":"VIS DYNAMOMÉTRIQUE À BOUT SPHÉRIQUED=M10X60 ACIER DE DÉCOLLETAGE"},"currency":"EUR"}
Vis Dynamométrique
à bout sphérique
acier de décolletage
- Couple réglable à l'aide d'une vis sans tête
- Conviennent parfaitement pour le serrage de surfaces inclinées en association avec une rondelle de pression
- Moletage antidérapant pour une bonne prise en main
Unité de vente
153,09 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis Dynamométrique
Finition 1
à bout sphérique
Matière du corps de base
acier de décolletage
D=Filetage
M10
L=longueur de filetage
60
D1
25
D2
8
D3
7,2
F1
(N)
40
F2
(N)
550
H
20
L1
9
L2
4,5
R
6
RoHS
true
UNSPSC Code
31161504
Description
Matière
Acier de décolletage.
Finition
Bruni.
Nota
Le couple requis se règle par l’intermédiaire de deux vis. Dès que le couple est atteint, le bouton moleté patine. Le réglage de la force de serrage est réalisée à l'aide des vis se trouvant dans la tête. L’extrémité des vis à patin sert pour le serrage soit en appui direct, soit avec un patin (07138, 07140 ou 07141).
Forces
F1 = Pression de sortie minimale
F2 = Pression de sortie maximale
F2 = Pression de sortie maximale
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.