FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis Dynamométrique
Finition 1
à bout sphérique
Matière du corps de base
acier de décolletage
D=Filetage
M12
L=longueur de filetage
100
D1
25
D2
8
D3
7,2
F1 (N)
40
F2 (N)
450
H
20
L1
10
L2
4,5
R
6
RoHS
true
UNSPSC Code
31161504

Description

Matière
Acier de décolletage.
Finition
Bruni.
Nota
Le couple requis se règle par l’intermédiaire de deux vis. Dès que le couple est atteint, le bouton moleté patine. Le réglage de la force de serrage est réalisée à l'aide des vis se trouvant dans la tête. L’extrémité des vis à patin sert pour le serrage soit en appui direct, soit avec un patin (07138, 07140 ou 07141).
Forces
F1 = Pression de sortie minimale
F2 = Pression de sortie maximale
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté