{"product":{"productId":"agid.4042","price":156.91,"name":"VIS DYNAMOMÉTRIQUE À TÉTON D=M12X40ACIER DE DÉCOLLETAGE"},"currency":"EUR"}
Vis dynamométrique
à téton
acier de décolletage
- Couple réglable à l'aide d'une vis sans tête
- Moletage antidérapant pour une bonne prise en main
Unité de vente
156,91 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis dynamométrique
Modèle 1
à téton
Matériau
du corps de base
acier de décolletage
D=Filetage
M12
L=longueur de filetage
40
D1
25
D2
10
F1
N
40
F2
(N)
450
L1
20
L2
3
Description
Matière
Acier de décolletage.
Finition
Bruni.
Nota
Le couple requis se règle par l’intermédiaire de deux vis. Dès que le couple est atteint, le bouton moleté patine. Le réglage de la force de serrage est réalisée à l'aide des vis se trouvant dans la tête.
Forces
F1 = Pression de sortie minimale
F2 = Pression de sortie maximale
F2 = Pression de sortie maximale
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.