EN
Choose your language
Designation
Ring nut
Version 1
fixed
DIN
DIN 582
Main material
stainless steel
D1=Thread
M24
D2
50
D3
90
D4
50
E
20
F1 max. kN
18
F2 max. kN
12,7
H
90
K
20
Kind of fastening
screw-on
M
24
Permissible load kg
1295,4
Steel code
1.4301
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
Acier de cémentation, 1.1141, Inox 1.4301 ou Inox 1.4401.

Finition
Matricé.
Nota
Pour les opérations de levage et de portage à exigences élevées en matière de sécurité (construction de machines, appareils de levage, dispositifs d'élingage).
Le marquage CE est imprimé à l'intérieur de l'anneau de levage mâle. Charge admissible F2 avec moins de 45° max. par anneau de levage.
Sur demande
Certificat de conformité.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought