EN
Choose your language
Designation
Ring bolt
Version 1
revolving
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
D=Thread
M24
H=Height
90
L=thread length
36
SW=key width
14
D1
49
D2
84
D3
52
D4
72
H1
10
Kind of fastening
screw-on
Permissible load kg
2500
S
19
S1
18
Steel code
1.4462
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
Anneau en inox $s14462..
Vis en inox $s14462..

Finition
Anneau forgé et traité haute résistance.
Détection 100 % électromagnétique des fissures conforme à la norme EN 1677-1, quadruple sécurité.
Nota
Contrairement aux anneaux de levage DIN 580, l'anneau est monté de manière rotative, ce qui permet de régler le sens de la force et d'empêcher tout serrage trop fort ou dévissage involontaire.

– quadruple sécurité
– corps de l'anneau pivotant à 360° avec la vis serrée

La capacité de charge nominale est indiquée de manière visible sur l'anneau de levage. Elle s'applique au cas de charge le moins favorable (voir tableau). La charge d'essai correspond à 2,5 fois la capacité de charge admissible. La charge maximale indiquée ne doit pas être dépassée.
Avec vis à tête cylindrique à six pans creux imperdables mais démontables. Nos anneaux de levage bénéficient du label DGUV.

Nos anneaux de levage contiennent une puce RFID avec certificat intégré pour permettre la traçabilité en série.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté