Douille pour anneau de levage à broche acier inoxydable 07781-1015
- Solution de fixation sûre et rapide pour les anneaux de levage à broche
- Montage sécurisé quel que soit le matériau de support
Sales unit
53,00 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Locating bush
Version 1
for ball lifting pin
Main
material
stainless steel
D1=Thread
10
D2=Outside diameter
M20x1,5
L1=thread length
15
D3
28
D4
12,2
L2
35,5
L3
24
SW
24
Tightening
torque
Nm
145
X
1,5
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
Inox 1.4542.
Finition
Trempé.
Nota
Les douilles de logement permettent une fixation sûre et rapide des anneaux de levage à broche. Elles permettent un montage simple et sûr dans différents types de supports. Elles peuvent également être utilisées avec des pièces à parois fines et des trous borgnes.
Elles résistent à la corrosion et s'usent faiblement.
Elles résistent à la corrosion et s'usent faiblement.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.